Produktbeschreibung
Surface-mounted, D171 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Oberfläche, Netzteil (Ein/Aus), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Abstrahlungswinkel (90°), Opal, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2-poliger Anschlussblock