Schweiz - Deutsch

Philips CoreLine Slim Downlight, 21 W, D205 mm, 2100 lm, 3000 K, Opal, IP20/44

DN145B LED20S/830 PSU II WH

Produktbeschreibung

D205 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil (Ein/Aus), 2100 lm, 21 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Abstrahlungswinkel (90°), Opal, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8710163339498
Vollständiger Bestellcode: 871016333949899

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401806180 de_CH pdf 334.7 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Bilder

Product-Photographs-911401806180_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401806180_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN145B LED20S/830 PSU II WH IES
Revit-Datei
DN145B LED20S/830 PSU II WH 911401806180 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830 PSU II WH LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED20S 830 PSU II WH 911401806180 pdf 628.3 kB