Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Der Accent Surface Mounted D90 vereint zeitloses Design, außergewöhnliche Leistung und nachhaltige Innovation in einem 90-mm-Oberflächenstrahler. Entwickelt, um Einzelhandelsumgebungen aufzuwerten, liefert er hochwertige, energieeffiziente Beleuchtung und bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, um Ihre Projektanforderungen optimal zu erfüllen. Gestalten Sie das ideale Lichterlebnis mit einer großen Auswahl an Lichtrezepten, Abstrahlwinkeln, Treiberoptionen, Oberflächen und Texturen. Für optimalen Sehkomfort ist der D90 mit blendminderndem Zubehör wie beispielsweise einer Wabe kompatibel und trägt so zu einer eleganten und angenehmen Einkaufsatmosphäre bei. Erhältlich in acht Gehäuse- und Front-Ring-Farben, integriert sich das Produkt nahtlos in jedes Retail-Konzept. Nachhaltigkeit ist im Design integriert. Der Spotlight enthält 3D-gedruckte Komponenten aus mindestens 65 % recyceltem Polycarbonat, während der Kühlkörper zu 85 % aus recyceltem Aluminium besteht. Beleuchten Sie Ihren Raum und reduzieren Sie gleichzeitig Energiekosten und CO₂-Emissionen mit dem Accent Surface Mounted D90.
Vorteile
Zirkuläres Design
Erfüllt alle Anforderungen an die Akzentbeleuchtung
Eigenschaften
Große Auswahl an Gehäusefarben und Texturen – Standard & On Demand
Große Auswahl an Gehäuse- und Frontringfarben