Signify myCreation Accent Surface Mounted D65

Signify myCreation Accent Surface Mounted D65 – Um das Wesentliche ins Rampenlicht zu stellen

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Der energieeffiziente Accent Surface Mounted D65, der in vier verschiedenen Längen angeboten wird, verfügt über ein schlankes Design mit individuell kombinierbaren Gehäuse- und Frontringfarben. Dieser einfach zu installierende und smart-system-kompatible Strahler (z. B. Interact) sorgt dafür, dass Sie sich abheben. Mit einer Vielzahl an Abstrahlwinkeln und Farbtemperaturen ist diese Lichtlösung ideal für den Modeeinzelhandel, die Hotellerie und Wohnräume. Außerdem garantiert das Wabenblenden-Zubehör perfekten visuellen Komfort für Ihre Kunden oder Gäste. Wie andere Mitglieder der Accent D65-Familie verfügt der Accent Surface Mounted D65 über ein 3D-gedrucktes Gehäuse aus mindestens 65 % recycelten oder bio-zirkulären Materialien und einen Kühlkörper aus 85 % recyceltem Aluminium. Sein kreisförmiges Design ist nicht nur stilvoll, sondern auch aufrüstbar, wiederverwendbar, wartbar und recycelbar und macht es zu einer wirklich nachhaltigen Beleuchtungslösung.

Vorteile

  • Zirkuläres Design

  • Erfüllt alle Anforderungen der Akzentbeleuchtung

Eigenschaften

  • Reiche Palette an Gehäusefarben und Oberflächen – Standard und auf Anfrage

  • 4 verschiedene Längen – je nach Optik und Treiberauswahl

Anwendungsbereiche

  • Modegeschäfte
  • Einzelhandel
  • Hotel- und Gastgewerbe
  • Büros

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet Accent Surface Mounted D65 de_CH pdf 122.1 kB

Bilder

Family-Photographs-Accent Surface Mounted D65
Mehrere Ressourcen - Visuals

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Signify myCreation-Accent SurfaceMounted D65-TCSM65 pdf 1.3 MB