Signify Villa LED gen2, Urban road & street light, 38 W, 3450 lm, 3000 K, CRI80, Mittlere Lichtverteilung 50, Schutzklasse II, IP66

BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 3450 lm, 38 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Mittlere Lichtverteilung 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, Wieland/Adels-kompatibler Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 8718699892012
Vollständiger Bestellcode: 871869989201200

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED50 [LED module 5000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 txt 6.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024528 de_CH pdf 153.5 kB

Montage

Montageanleitung
Villa LED gen2 installation instructions pdf 1.7 MB

Bilder

Product-Photographs-912300024528_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024528_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 IES
Dialux
ULD File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 ULD
Relux
ROLF File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 LDT