Signify CityVario, 33.3 W, 5100 lm, 3000 K, Mittlere Lichtverteilung Version 24 Leistung (für 5050), Schutzklasse I

BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Dunkelgrau, Mastspitze für Durchmesser 60 mm, Netzteil (Ein/Aus), 5100 lm, 33.3 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Mittlere Lichtverteilung Version 24 Leistung (für 5050), IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, 6/6 kV, Schraubanschlussblock, 5-polig

Bestellnummer: 8720169956650
Vollständiger Bestellcode: 872016995665000

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED60 [LED module 6000 lm]
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60 txt 5.6 kB
Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 1.3 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925871014 de_CH pdf 495.4 kB

Montage

Montageanleitung
CityVario Bowl pdf 1.3 MB
Montageanleitung
CityVario Asymetric pdf 1.8 MB

Bilder

Product-Photographs-910925871014_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925871014_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60 LDT