Signify CityVario, 33.3 W, 5100 lm, 3000 K, Mittlere Lichtverteilung Version 24 Leistung (für 5050), Schutzklasse I

BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss ADC1 - Legierungsklasse (EN AC-47100), Dunkelgrau, Mastspitze für Durchmesser 60 mm, Netzteil (Ein/Aus), 5100 lm, 33.3 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Mittlere Lichtverteilung Version 24 Leistung (für 5050), IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, 6/6 kV, Schraubanschlussblock, 5-polig

Bestellnummer: 8720169956643
Vollständiger Bestellcode: 872016995664300

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED60 [LED module 6000 lm]
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP txt 5.6 kB
Demontageanleitung
Dismantle Instructions pdf 1.3 MB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925871013 de_CH pdf 496.0 kB

Montage

Montageanleitung
CityVario Asymetric pdf 1.8 MB
Montageanleitung
CityVario Bowl pdf 1.3 MB

Bilder

Product-Photographs-910925871013_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925871013_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP IES
Dialux
ULD File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP ULD
Relux
ROLF File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP ROLFZ
LDT
LDT File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR ADC1 CLP LDT