Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 40 W, 6210 lm, 3000 K, CRI70, Intern (keine externe Verbindung), Mittlere Lichtverteilung Version 65 Leistung (für 5050), Schutzklasse II, IP66

BGP391 LED78-1P/730 II DM65P FS 32/76P

Neu

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 48 mm, Geregeltes Netzteil mit Tastschalter und Dimm-Schnittstelle (integriert), 6210 lm, 40 W, 155 lm/W, 3000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung Version 65 Leistung (für 5050), IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 2 Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8720169475755
Vollständiger Bestellcode: 872016947575500

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED79 [LED module 7900 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BGP391 LED78-1P/730 II DM65P FS 32/76P txt 5.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925870250 de_CH pdf 108.9 kB

Bilder

Product-Photographs-910925870250_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870250_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals