Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 40 W, 6710 lm, 4000 K, CRI70, Intern (keine externe Verbindung), Mittlere Lichtverteilung Version 65 Leistung (für 5050), Schutzklasse II, IP66

BGP391 LED82-1P/740 II DM65P FS 32/76P

Neu

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 48 mm, Geregeltes Netzteil mit Tastschalter und Dimm-Schnittstelle (integriert), 6710 lm, 40 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung Version 65 Leistung (für 5050), IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 2 Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8720169475731
Vollständiger Bestellcode: 872016947573100

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED82 [LED module 8200 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BGP391 LED82-1P/740 II DM65P FS 32/76P txt 5.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925870248 de_CH pdf 109.0 kB

Bilder

Product-Photographs-910925870248_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925870248_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals