Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 168 W, 28560 lm, 4000 K, CRI70, DALI-regelbar, Mittlere Lichtverteilung 32, Schutzklasse II, IP66

BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6

Neu

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Universalstück für Durchmesser 32–76 mm, justierbar, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 28560 lm, 168 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 32, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 2 Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8720169471832
Vollständiger Bestellcode: 872016947183200

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED240 [LED module 24000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 txt 4.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925869854 de_CH pdf 174.6 kB

Bilder

Product-Photographs-910925869854_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925869854_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 IES
Dialux
ULD File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ULD
Relux
ROLF File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 LDT