Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 70 W, 10200 lm, 4000 K, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 11, Schutzklasse II, IP66
BGP292 LED120-4S/740 II DM11 48/76S POLE
Produktbeschreibung
Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastansatz für Durchmesser 76 mm, Regelbares Netzteil, 10200 lm, 70 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung 11, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 2 Steckverbinder, 5-polig
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Lichtquelle austauschbar
- Ja
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Nachhaltigkeitsbewertung
- Signify Circle
- Typ des Lichtquellenmoduls
- LED
- Service Tag
- Ja
- Beleuchtungstechnologie
- LED
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre