Schweiz - Deutsch

Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 29 W, 4263 lm, 4000 K, CRI70, DALI-regelbar, Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10, Schutzklasse I, IP66

BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60

Neu

Produktbeschreibung

Road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastansatz für Durchmesser 48–60 mm, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 4263 lm, 29 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Extrem breitstrahlende Lichtverteilung 10, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK09 | 10 J, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 8 kV im Gleichtaktmodus, 2 Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8719514079649
Vollständiger Bestellcode: 871951407964900

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED49 [LED module 4900 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 txt 5.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925866698 de_CH pdf 159.7 kB

Bilder

Product-Photographs-910925866698_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925866698_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED49-4S/740 I DX10 7024 D9 48/60 LDT