Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7462 lm, 4000 K, CRI70, Intern (keine externe Verbindung), Petrol, rotationssymmetrisch, tief-/breitstrahlend, IP66

BCP333 LED81/740 I PRM

Produktbeschreibung

Under-canopy light, Aluminiumdruckguss, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 7462 lm, 48 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Petrol, rotationssymmetrisch, tief-/breitstrahlend, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Schraubanschluss

Bestellnummer: 8718696997666
Vollständiger Bestellcode: 871869699766600

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED81 [LED module 8100 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925865288 de_CH pdf 127.7 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Bilder

Product-Photographs-910925865288_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925865288_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BCP333 LED81/740 I PRM IES
Dialux
ULD File - BCP333 LED81/740 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BCP333 LED81/740 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BCP333 LED81/740 I PRM LDT