Produktbeschreibung
Under-canopy light, Aluminiumdruckguss, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 14400 lm, 91 W, 158 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Petrol, rotationssymmetrisch, tief-/breitstrahlend, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Schraubanschluss