Signify Clearflood gen2, 530 W, 78539 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU

Produktbeschreibung

Aluminium, Aluminium, Netzteil (Ein/Aus), 78539 lm, 530 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, 6/8 kV, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8720169796300
Vollständiger Bestellcode: 872016979630000

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED930 [LED module 93000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
3 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU txt 10.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300060569 de_CH pdf 165.2 kB

Montage

Montageanleitung
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Bilder

Product-Photographs-912300060569_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300060569_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU IES
Dialux
ULD File - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW10 ALU LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPDCF2LargeBVP657 pdf 1.1 MB