Schweiz - Deutsch

Philips ClearFlood Large, 510 W, 68000 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrisch, IP66

BVP651 LED800-4S/740 PSU S ALU

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Aluminium, Montagehalterung, einstellbar, Netzteil (Ein/Aus), 68000 lm, 510 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.390) SDCM <5, CRI70, Symmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 4 kV im Gegentaktmodus und bis 4 kV im Gleichtaktmodus, 5-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8718699889760
Vollständiger Bestellcode: 871869988976000

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED800 [LED module 80000 lm]
Lichtquelle austauschbar
Ja
Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Typ des Lichtquellenmoduls
LED
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912300024511 de_CH pdf 512.3 kB

Bilder

Product-Photographs-912300024511_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912300024511_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BVP651 LED800-4S/740 PSU S ALU IES 29.2 kB
Dialux
ULD File - BVP651 LED800-4S/740 PSU S ALU ULD 47.5 kB
Relux
ROLF File - BVP651 LED800-4S/740 PSU S ALU ROLF 22.7 kB
LDT
LDT File - BVP651 LED800-4S/740 PSU S ALU LDT 21.7 kB