Direct View Linear Leuchten für kreative Anwendungen in der Architektur und für Medienfassaden
UniBar Compact ist eine oberflächenmontierte, für den Außenbereich geeignete und schlanke, lineare LED-Leuchte mit direkter Sicht, die für Fassaden- und Außenbeleuchtungsanwendungen konzipiert ist. Dank ihres stabilen mechanischen und einzigartigen optischen Designs eignet sie sich hervorragend für die Beleuchtung von Gebäude- und Medienfassaden, Brücken, Überführungen und jede Anwendung, die eine schlanke Stabbeleuchtung für direktes Licht erfordert. Mit PMMA-Abdeckung zur Direktansicht, Durchverdrahtung für eine End-to-End-Verbindung und DMX-Steuerungsoption mit bis zu 12 Pixeln (12IDs) haben Architekten und Designer die Möglichkeit, eine breite Palette von Konzepten ohne Einschränkungen zu erkunden und zu gestalten. Erhältlich in Weiß, monochromen Farben, RGB, RGBW und abstimmbaren Weiß.
Gleichmäßige und weiche Lichtverteilung durch LEDs mit niedriger Leistung
Bis zu 12 Pixel (12IDs) ermöglichen eine einfache und flexible Steuerung
Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K und 4000 K
Optional 5000K, monochromatische Farben und abstimmbares Weiß