Schweiz - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Strahler

Ein leistungsstarkes und nachhaltiges Multitalent für die Anwendung im Einzelhandel

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

GreenSpace Evo Projector ist ein leistungsstarker und flexibler Strahler für den Retail-Bereich mit einem dezenten und neutralen Design. Das 3D‑gedruckte Gehäuse besteht zu mindestens 65 % aus recycelten oder biokreislauffähigen Materialien, während der Kühlkörper aus 85 % recyceltem Aluminium gefertigt ist. Durch das zirkuläre Design ist die Leuchte aufrüstbar, wiederverwendbar, vollständig wartungsfähig und recycelbar. In Kombination mit der hohen Energieeffizienz macht dies den GreenSpace Evo zu einer nachhaltigen Strahlerlösung. Die PerfectAccent‑Reflektoren sorgen für einen Licht‑Effekt mit erhöhter Brillanz und verbessertem Sehkomfort für Kundinnen und Kunden. Die OptiAccent‑(FPO)‑Linsentechnologie maximiert zudem die zentrale Lichtintensität. GreenSpace Evo ist auch in hochmodernen, ultraeffizienten Varianten erhältlich und lässt sich nahtlos auf 3‑Phasen‑ und DALI‑Stromschienen, CoreLine Trunking und Maxos fusion integrieren. Eine weitere Individualisierung von Farben und Oberflächen ist über Philips MyCreation möglich.

Vorteile

  • Die Leuchte fügt sich mit ihrem klaren und zurückhaltenden Design unauffällig in Verkaufsflächen ein.

  • PerfectAccent‑Reflektoren sorgen für höhere Brillanz und verbessern gleichzeitig den Sehkomfort für Kundinnen und Kunden.

Eigenschaften

  • Werkzeugloser Zugang zu Optik, LED und Frontglas

  • Wartbar und aufrüstbar mit Standardwerkzeugen

Anwendungsbereiche

  • Lebensmittel- und Großhandel
  • Modegeschäfte
  • Benzin und Convenience

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Das Berühren der LED oder des Reflektors ist verboten. Für Lebensmittelzubereitungsbereiche und Bereiche mit hohem Staubaufkommen wird die Verwendung des optionalen Frontglases dringend empfohlen, da es mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gereinigt werden kann.

  • Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Strahler de_CH pdf 1.3 MB

Bilder

Family-Photographs-GreenSpace Evo Strahler
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

Family-IES-GreenSpace Evo Strahler
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD ST333T long spothead pdf 1.2 MB
Environmental Product Declaration
EPD ST333X2 double long spothead pdf 1.3 MB
Environmental Product Declaration
EPD ST333Y2 double short spothead pdf 1.6 MB
Environmental Product Declaration
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB
Environmental Product Declaration
EPD ST333X2 double short spothead pdf 1.2 MB
Environmental Product Declaration
EPD ST333Y2 double long spothead pdf 1.1 MB