Erstmals vereint eine LED-Lösung energieeffiziente Beleuchtung und normgerechte Notbeleuchtung in der Tiefgarage.
Notlicht aus der LED-Röhre, Göttingen, Deutschland
“Es ist schön, dass es endlich eine normgerechte Lösung für die übergreifende Umrüstung der Allgemein- und Notbeleuchtung gibt. Mit der detaillierten Checkliste von Signify konnten wir die Beleuchtungssanierung schnell und fachgerecht umsetzen.”
Die Wünsche des Kunden
Die Verantwortlichen der Göttinger Supermarkt-Filiale wollten alle 335 TL-D-Leuchtstoffröhren der Tiefgarage auf LED umrüsten. Neben der Allgemeinbeleuchtung war davon auch das Notlicht betroffen, das bislang nicht normgerecht auf LED-Röhren umgestellt werden konnte. In Göttingen sollte erstmals eine Lösung zum Einsatz kommen, die beiden Beleuchtungsaufgaben gerecht werden kann.
Die passende Lösung
Mit der Philips MASTER LEDtube T8 KVG/VVG/230V brachte Signify eine LED-Röhre ein, die flexibel einsetzbar ist – und damit die Möglichkeiten der Beleuchtungsumrüstung um eine zentrale Facette erweitert. Die LEDtube eignet sich für die Allgemeinbeleuchtung und das Notlicht, wobei der Energieverbrauch im Vergleich zu einem herkömmlichen Leuchtstoff-Modell um bis zu 70 Prozent sinkt. Um den Montageaufwand so gering wie möglich zu halten, wurden die Gehäuse der alten Leuchten mit der dahinterliegenden Infrastruktur ganz einfach weiterverwendet.
Entdecken Sie weitere Fallstudien