Österreich - Deutsch

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 97, 40000 Stunde(n), Glas

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D

Produktbeschreibung

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 97, 40000 Stunde(n), Glas, 64 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestellnummer: 929001347302
Vollständiger Bestellcode: 871869670767800

Spezifikationen

  • Sockel
    GU10
  • Nennlebensdauer
    40.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDspot
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Narrow Cone
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929001347302 pdf 68.0 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 243.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929001347302 de_AT pdf 630.6 kB

Bilder

Product-Photographs-929001347302_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-929001347302_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D ies 8.8 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-ExpertColor-MV-COMF-6486216-Ref-929001347308 pdf 738.0 kB