Philips MASTER LEDspot GU10 ExpertColor
Perfekt Lichtqualität mit Ra97, perfekte Lebensdauer und perfektes Dimmen kombiniert!
Produkte
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Der beste und schönste LEDspot für den Profi: . Der MASTER LEDspot ExpertColor ist ideal für den 24/7 Betrieb dank seiner langen Nutzlebensdauer von 40.000 Stunden geeignet. Der MASTER LEDspot ExpertColor schafft zudem ein warmes und komfortables Ambiente im Gastgewerbe, Eigenheim und Restaurant. Es erreicht dieses Ambiente durch ein angepasstes Farbspektrum ,welches dem von Halogen ähnlich ist, einen hohem Farbwiedergabeindex sowie leistungsstarker Dimmfunktion. Das Ergebnis? Ein wundervolles Beleuchtungserlebnis. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet.
Vorteile
Expert Color – die beste LED Farbwiedergabe aller Zeiten mit Ra 97
Höchste Lebensdauer mit 40.000 Stunden – ideal geeignet für den 24/7 Dauerbetrieb
Eigenschaften
Einzigartiges Farbsprektrum – ahmt das Lichtspektrum einer Halogenlampe nach!
Design mit wunderschöner V-förmiger Linse
Anwendungsbereiche
Warn- und Sicherheitshinweise
Nicht für Gleichspannung geeignet
Nicht für elektronische Schalter geeignet