PhilipsToSignify

Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!

Ab sofort finden Sie den kompletten Produktkatalog auf Signify.com – Signify ist Hersteller von Philips Lampen und Leuchten sowie weiteren innovativen Marken.

Philips MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)

MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8

Produktbeschreibung

MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1050 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 38W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 156 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 40 %, 1050 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Bestellnummer: 929001961102
Vollständiger Bestellcode: 871869961602100

Spezifikationen

  • Sockel
    G13 Rotatable end-cap
  • Nennlebensdauer
    75.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    200.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LEDtube
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere

Downloads