Österreich - Deutsch

Philips CorePro, LED HPL, Oval, 220-240V, 13 W, HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n)

TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR

Produktbeschreibung

CorePro, LED HPL, Oval, 220-240V, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Bestellnummer: 929002349802
Vollständiger Bestellcode: 871869975027500

Spezifikationen

  • Sockel
    E27
  • Nennlebensdauer
    25.000 Stunde(n)
  • Schaltzyklus
    50.000
  • Beleuchtungstechnologie
    LED HPL
  • Referenz für Lichtstrommessung
    Sphere
  • Garantiedauer
    3 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Energieeffizienzklasse
Energy Efficiency Label 929002349802 pdf 67.2 kB
Produktdatenblatt
Product Information Sheet pdf 211.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 929002349802 de_AT pdf 805.1 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR pdf 295.2 kB
Montageanleitung
Installation instructions pdf 557.4 kB

Bilder

Product-Photographs-929002349802_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-929002349802_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR IES 1.3 kB

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB