Philips TrueLine-Pendelleuchten, 44 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 5800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI-regelbar, UGR16

SP532P 58S/940 DEIA SM2 L1130 ALU

Produktbeschreibung

1130x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Pendelleuchten, Abhängeset mit 2 Kabeln, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, für zentrale Notbeleuchtung, 5800 lm, 44 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polymethylmethacrylat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung

Bestellnummer: 910505103170
Vollständiger Bestellcode: 871951497260500

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Best
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse B, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Frontabdeckung und mechanische Teile
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    Unclassified

Downloads