Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Lichtleiste, All-in, 57 W, L1500, 8000 lm, 3000 K, 4000 K, DALI-regelbar, Opal, IP20/40, EL-ready

BN126C LED80S/830_40 PSD L1500

Produktbeschreibung

L1500, Metall–Kunststoff, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil mit DALI-Schnittstelle, All-in, Multi Color Temperature, 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symmetrisch, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Geschützt vor Berührung durch Finger; Drahtschutz, IK04 | 0,5 J Standard plus, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten), Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 911401850387
Vollständiger Bestellcode: 872016976838399
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
Tender text - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 txt 3.9 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401850387 de_AT pdf 370.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401850387_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-911401850387_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 IES
Revit-Datei
Revit file - 911401850387 REVIT
Dialux
ULD File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED80S/830_40 PSD L1500 LDT