Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Lichtband Gen2.5

Das am schnellsten installierte Lichtband - zum besten Preis

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Produkt Vergleichen
180
8.000
4000
44,5
22
160
8.000
4000
50
22
186
8.000
4000
43
22
182
8.000
4000
44
22
185
12.000
4000
65
22
185
12.000
4000
65
22
169
11.000
4000
65
28
169
11.000
4000
65
28

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

CoreLine Lichtband Gen2.5 ist ein auf Einfachheit und schnellste Montage ausgelegtes Lichtbandsystem. Es gibt eine große Auswahl an verschiedenen Längen, Lichtleistungen und Ausstrahlungswinkeln für jedes Projekt und jede Anwendung. CoreLine Lichtband Gen2.5 kann problemlos zusammen mit Strahlern und Sensoren verwendet werden. Es bietet eine gleichmäßige, hochwertige Beleuchtung zum besten Prei-/Leistungsverhältnis. Das innovative System ist außerdem einfach zu montieren und zu installieren, um Nachrüstungen und Renovierungen zu beschleunigen.

Vorteile

  • Schnellste Installation - Lichtbandeinheiten in Sekunden komplett verbunden

  • Gleichmäßiges, hochwertiges Licht ohne Farb- oder Streifenartefakte

Eigenschaften

  • Intuitive, simple Architektur - mit nur zwei Bestellnummern kann ich Lichtband erstellt werden

  • Auswahl von 3 Längen (3,4 m | 1,7 m | 1,2 m) mit jeweils 3 Lichtströmen

Anwendungsbereiche

  • Lebensmittel- und große Einzelhändler
  • Produktionsstätten
  • Lagerhallen

Downloads