Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Hallenleuchte Gen5, 147 W, 25000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Sensorfähiger Interact System Ready Treiber, Sensor SNH (R) 210, 25000 lm, 147 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Breitstrahlend (WB), Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK05 | 0,7 J, Schutzklasse I, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 911401632108
Vollständiger Bestellcode: 871951495595000

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse C, Leuchte, ohne Wartungsteile, wartungsfrei
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    Unclassified

Downloads