Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Hallenleuchte Gen5, 121 W, 20500 lm, 6500 K, Tiefstrahlend (NB), IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/865 PSU NB

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 20500 lm, 121 W, 169 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Tiefstrahlend (NB), Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, 3-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 911401630208
Vollständiger Bestellcode: 871951495576900

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein