Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 20.5 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Sehr breitstrahlend, Opal, IP65, IK08, TW1-ready
WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200
Produktbeschreibung
L1200 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 2500 lm, 20.5 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Sehr breitstrahlend, Opal, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)
Spezifikationen
- Lichtquelle austauschbar Nein
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Service Tag Ja
- Beleuchtungstechnologie LED
- Portfolio Better
- Garantiedauer 5 Jahre