Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, (in brown Eco Packaging), 24 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, Symmetrisch, Klar, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN

Produktbeschreibung

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 3400 lm, 24 W, 141 lm/W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 911401825985
Vollständiger Bestellcode: 872016950216199

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein