Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 62 W, L1500 mm, 10000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Symmetrisch, Klar, IP65, IK08

WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 10000 lm, 62 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 911401816387
Vollständiger Bestellcode: 872016975435599
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
Tender text - WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500 txt 4.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401816387 de_AT pdf 387.4 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine waterproof G2, Installation instruction pdf 2.4 MB

Bilder

Product-Photographs-911401816387_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-911401816387_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500 IES
Revit-Datei
Revit file - 911401816387 REVIT
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401816387 pdf 638.5 kB