Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 62 W, L1500 mm, 10000 lm, 4000 K, Symmetrisch, Klar, IP65, IK08

WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 10000 lm, 62 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 911401815887
Vollständiger Bestellcode: 872016975430099

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt