Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 37.5 W, L1200 mm, 6000 lm, 4000 K, Symmetrisch, Klar, IP65, IK08

WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200

Produktbeschreibung

L1200 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symmetrisch, Klar, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 911401815687
Vollständiger Bestellcode: 872016975428799

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Familie

Produkt