Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 33 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Breitstrahlend (WB), Satiniert, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200

Produktbeschreibung

L1200 mm, Polykarbonat, Grau, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Steckverbinder, 4-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten), Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion

Bestellnummer: 910505101270
Vollständiger Bestellcode: 871869997577700

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein