Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 60 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Breitstrahlend (WB), Satiniert, IP65, IK08, TW3

WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil (Ein/Aus), 8000 lm, 60 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 3-phasig

Bestellnummer: 910505100077
Vollständiger Bestellcode: 871869940930200

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED80S [LED Module, system flux 8000 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse B, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Frontabdeckung und mechanische Teile
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    -

Downloads