Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C, 45 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Satiniert, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Polykarbonat, Grau, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 6000 lm, 45 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Einfacher Anschluss und abnehmbare Abdeckung für 1-phasige Durchgangsverdrahtung verfügbar (interne Verdrahtung ist nicht enthalten)

Bestellnummer: 910505100072
Vollständiger Bestellcode: 871869688310500

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
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
Tender text - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 txt 4.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505100072 de_AT pdf 387.4 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-910505100072_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910505100072_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 IES
Revit-Datei
Revit file - WT120CI - 910505100072 REVIT
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100072 pdf 638.7 kB