PhilipsToSignify

Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!

Ab sofort finden Sie den kompletten Produktkatalog auf Signify.com – Signify ist Hersteller von Philips Lampen und Leuchten sowie weiteren innovativen Marken.

Philips CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchte WT210C, 28 W, L1500 mm, 3900 lm, 4000 K, Sehr breitstrahlend, Opal, IP69K, IK06, TW1

WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500

Produktbeschreibung

L1500 mm, Kunststoff, Weiß, Netzteil (Ein/Aus), 3900 lm, 28 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM3, Sehr breitstrahlend, Opal, Polymethylmethacrylat, IP69K | Schutz gegen Eindringen von Staub, wasserdicht, 80 °C, IK06 | 1 J, Schutzklasse I, Steckverbinder, 3-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig

Bestellnummer: 911401860284
Vollständiger Bestellcode: 871951495385799

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Portfolio
    Better
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse C, Leuchte, ohne Wartungsteile, wartungsfrei
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    -

Downloads