Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchte WT210C

CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchte: Einfache Installation. Ausgezeichnete Beleuchtung.

Produkte

Produkt Vergleichen
Alle löschen

Leider keine Ergebnisse gefunden für {name}

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die CoreLine Feuchtraum-Rohrleuchte (WT210C) erfüllt das CoreLine Versprechen: Innovativ, benutzerfreundlich und hochwertig. Sie ist eine zuverlässige, effiziente Leuchte mit äußerst langer Nutzlebensdauer. Die ammoniakresistente und abgedichtete Leuchte (PMMA-Röhre) eignet sich für Anwendungen in der Tierhaltung und im Lebensmittelbereich. Die WT210C bietet erheblichen Staub-, Wasser- und Stoßschutz, wodurch sie für Anwendungen mit hohen Anforderungen perfekt geeignet ist. Die Leuchte verspricht hohe Energiekosteneinsparungen bei gleichzeitig niedrigen Wartungskosten. Dank vorinstallierter Durchgangsverdrahtung und eines externen Steckverbinders kann die Leuchte im Handumdrehen und ohne Werkzeug und ohne öffnen der Leuchte installiert werden. Diese Feuchtraumleuchten lassen sich im Innen- und Außenbereich flexibel an Decken montieren oder aufhängen.

Vorteile

  • Spart Energie- und Wartungskosten

  • Schnelle, werkzeuglose Installation an Decken oder abgehängte Ausführung (Innen- und Außenbereich)

Eigenschaften

  • Ammoniakresistente, abgedichtete PMMA-Ausführung

  • Hoher Wasser-, Staub- und Stoßschutz: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)

Anwendungsbereiche

  • Lebensmittelbranche (PMMA-Ausführung)
  • Tierhaltungsbetriebe (PMMA-Ausführung)
  • Säle und Verkehrsflächen (PC-Version)
  • (Halb-)offene Parkplätze, Garagen
  • Werkstätten
  • Allgemeinbeleuchtung

Downloads