Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Panel Gen6, 26 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19

RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC

Produktbeschreibung

Module 625, Visible profile ceiling version, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzgerät extern (Ein/Aus), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Mikroprismatische Linse, Polystyrol, IP20/40 | Geschützt vor Berührung durch Finger; Drahtschutz, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig

Bestellnummer: 911401890685
Vollständiger Bestellcode: 872016973513299
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
Tender text - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC txt 4.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401890685 de_AT pdf 395.4 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V IP65 v2 pdf 23.9 MB

Bilder

Product-Photographs-911401890685_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-911401890685_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC IES
Revit-Datei
Revit file - 911401890685 REVIT
Dialux
ULD File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC ULD
Relux
ROLF File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC133V-W62L62-Ref-911401890685 pdf 1015.7 kB