Philips Ledinaire Einbaudownlight
Eine ideale Lösung für Installateure und Kunden, die ein Downlight mit reduzierter Blendung und zurückversetzter Lichtquelle wünschen das dennoch genügend Lichtstrom liefert.
Produkte
Produkt | Vergleichen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
96,00 | 1.200 | 3000 | 12 | 19 | |||
96,00 | 1.200 | 4000 | 12 | 19 | |||
94,00 | 2.400 | 3000 | 24 | 19 | |||
94,00 | 2.400 | 4000 | 24 | 19 |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
Das Ledinaire Einbaudownlight bietet hervorragende Lichtqualität, hohe Effizienz und visuellen Komfort bei einem gleichzeitig niedrigem Preis. Erhältlich in zwei Größen (150mm und 200 mm), mit zwei Lichtstrom-Optionen (1.200 lm und 2.400 lm) und zwei Lichtfarben (3.000K und 4.000K) für unterschiedliche Anwendungen. Die professionelle Wahl für alltägliche Beleuchtungsprojekte.
Vorteile
Beleuchtung mit gutem Sehkomfort
Erhebliche Energieeinsparung
Eigenschaften
Hohe Effizienz zum Energiesparen: 100 lm/W
IP54 Frontabdeckung