Ledinaire Einbaudownlight, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 3000 K, Abstrahlungswinkel (60°), Schwarz, IP20/54
DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU
Produktbeschreibung
D200 mm, Kunststoff, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 3000 K, (0.4300, 0.4081) 5SDCM, Abstrahlungswinkel (60°), Matt, Polykarbonat, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, 2-poliger Anschlussblock