Ledinaire Einbaudownlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Abstrahlungswinkel (60°), Schwarz, IP20/54
DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU
Produktbeschreibung
D150 mm, Metall–Kunststoff, Schwarz, Netzteil (Ein/Aus), 1200 lm, 12 W, 96.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, Abstrahlungswinkel (60°), Matt, Polykarbonat, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, 2-poliger Anschlussblock