Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Slim Downlight, 11 W, D155 mm, 1100 lm, 3000 K, Opal, IP20/44

DN145B LED10S/830 PSU II WH

Produktbeschreibung

D155 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil (Ein/Aus), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Abstrahlungswinkel (90°), Opal, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 911401805980
Vollständiger Bestellcode: 871016333947499

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Montage
    Einbau- und Einlegeleuchten
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401805980 de_AT pdf 392.8 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instruction Coreline SlimDownlight DN145 pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401805980_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-911401805980_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - DN145B LED10S/830 PSU II WH IES
Revit-Datei
Revit file - 911401805980 REVIT
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/830 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830 PSU II WH LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED10S 830 PSU WH 911401805980 pdf 653.0 kB