Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Slim Downlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 3000 K, Kabellos, Interact Ready, Opal, IP20/44

DN145B LED10S/830 WIA-E WH

Produktbeschreibung

D155 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Einbau- und Einlegeleuchten, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 1100 lm, 13 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Abstrahlungswinkel (90°), Opal, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910505101195
Vollständiger Bestellcode: 871869997638599

Spezifikationen

  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Montage
    Einbau- und Einlegeleuchten
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101195 de_AT pdf 392.3 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine SlimDownlight Installation Instructions pdf 2.8 MB

Bilder

Product-Photographs-910505101195_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910505101195_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH IES
Revit-Datei
Revit file - DN145BI - 910505101195 REVIT
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/830 WIA-E WH LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED10S-830-WIA-E-WH-910505101195 pdf 655.4 kB