Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Slim Downlight, 13 W, D155 mm, 1100 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Opal, IP20/44

DN145B LED10S/840 PSD-E II WH

Produktbeschreibung

D155 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern), 1100 lm, 13 W, 85 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Abstrahlungswinkel (90°), Opal, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 910500465902
Vollständiger Bestellcode: 871869996101599

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED10S [LED Module, system flux 1000 lm]
  • Lichtquelle austauschbar
    Nein
  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Beleuchtungstechnologie
    LED
  • Montage
    Einbau- und Einlegeleuchten
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910500465902 de_AT pdf 388.1 kB

Montage

Montageanleitung
DN145B IA1 PSD-E installation instruction pdf 1012.4 kB
Montageanleitung
Coreline SlimDownlight DN145B Installation Instruction pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910500465902_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH IES
Revit-Datei
Revit file - DN145BI - 910500465902 REVIT
Dialux
ULD File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED10S/840 PSD-E II WH LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED10S 840 PSD E WH 910500465902 pdf 631.8 kB