Philips TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 59 W, 6900 lm, 4000 K, CRI70, Lichtverteilung symmetrisch 50, Schutzklasse II, IP66, STD
BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62
Produktbeschreibung
Urban road & street light, Aluminiumdruckguss, Grau, Mastspitze für Durchmesser 62 mm, Regelbares Netzteil, 6900 lm, 59 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Lichtverteilung symmetrisch 50, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Interner Anschluss
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode LED100 [LED module 10000 lm]
- Lichtquelle austauschbar Ja
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Typ des Lichtquellenmoduls LED
- Service Tag Ja
- Beleuchtungstechnologie LED
- Portfolio Better
- Garantiedauer 5 Jahre