Österreich - Deutsch

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 3080 lm, 3000 K, CRI80, Lichtverteilung symmetrisch, Schutzklasse I, IP66, SRG6-6

BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Silber, Mastspitze für Durchmesser 76 mm, Regelbares Netzteil, 3080 lm, 32.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Lichtverteilung symmetrisch, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse I, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschlussblock, 5-polig

Bestellnummer: 910925868095
Vollständiger Bestellcode: 871951418152600

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED40 [LED module 4000 lm]