Österreich - Deutsch

Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 56 W, 4830 lm, 3000 K, CRI80, Breitstrahlend, Schutzklasse II, IP66, SRG6-6

BDP105 LED70/830 II DS PCC GR 62P

Produktbeschreibung

Urban road & street light, Aluminium, Grau, Mastspitze für Durchmesser 62 mm, Regelbares Netzteil, 4830 lm, 56 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Breitstrahlend, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK10 | 20 J vandalismusgeschützt, Schutzklasse II, Überspannungsschutz bis 6 kV im Gegentaktmodus und bis 6 kV im Gleichtaktmodus, Schraubanschlussblock, 5-polig

Bestellnummer: 910925866627
Vollständiger Bestellcode: 871951407893200

Spezifikationen

  • Lampenfamiliencode
    LED70 [LED module 7000 lm]
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
  • Servicefreundlichkeitsklasse
    Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile
  • Garantiedauer
    5 Jahre
  • Nachhaltigkeitsbewertung
    Unclassified

Downloads