Produkte
| Produkt | Vergleichen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 5.100 | 3000 | 80 | 46,5 | |||
106 | 4.920 | 3000 | 80 | 46,5 | |||
110 | 5.100 | 3000 | 80 | 46,5 | |||
110 | 5.100 | 3000 | 80 | 46,5 |
Informationen über Produktfamilien
Beschreibung
CitySoul gen2 LED ist eine der vielseitigsten und inspirierendsten Leuchtenfamilien. Die Produktfamilie bietet das perfekte Ambiente für städtische Anwendungsgebiete; von den Außenbezirken bis zum Stadtzentrum. Durch das modulare System und durch neue Innovationen, hat Philips den idealen Baukasten für alle städtischen Lichtkonzepte entwickelt. Das Design ist flacher und komplett rund. Dadurch wirkt das Stadtbild einheitlich, elegant und diskret. Dank der LED-Technologie ist die CitySoul gen2 LED besonders effizient und einfach zu warten. Sie ist in zwei Größen verfügbar und geeignet für Ansatzmontagen, Aufsatzmontagen, Seilmontage und abgehängte Montagen. Dies macht die CitySoul gen2 zu einer extrem vielseitigen Leuchte.
Vorteile
Klares, puristisches Design das sich perfekt in das Stadtbild einfügt
Maximale Flexibilität für die kreative Gestaltung der städtischen Beleuchtung
Eigenschaften
SR-Technologie für die optionale Anbindung von Sensoren
Minimaler Energieverbrauch durch extrem effiziente LED-Lichtquelle