Philips CityCharm Fluid, Urban road & street light, 14.2 W, 1680 lm, 3000 K, CRI70, Mittlere Lichtverteilung, Schutzklasse I, IP66, STD
BDS492 LED20/730 PSU I DM GRB GR N 60
Produktbeschreibung
Urban road & street light, Aluminium, Grau, An-/Aufsatz für Durchmesser 60 mm, Netzteil (Ein/Aus), 1680 lm, 14.2 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Mittlere Lichtverteilung, IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK11 | 50 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Standardmäßige Überspannungsschutzstufe, Kabel (0,5 m) mit Steckverbinder, Freie Anschlussleitungen
Spezifikationen
- Lampenfamiliencode LED20 [LED Module 2000 lm]
- Lichtquelle austauschbar Ja
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Typ des Lichtquellenmoduls LED
- Service Tag Ja
- Beleuchtungstechnologie LED
- Portfolio Better
- Garantiedauer 5 Jahre